- Part number: GTM-0615-010
- Material: iglidur® G
- Forma: Arandelas de plástico
- Dimensiones:
- d1 6 mm
- d2 15 mm
- s 1 mm
- Ajustar dimensiones
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
No disponible
igus-icon-info-circle-gray
- El cojinete de fricción iglidur® más vendido en todo el mundo
- Elevada resistencia al desgaste
- Resistencia al polvo y a la suciedad
- Económico
más el IVA y los gastos de envío
iglidur® A500 | El corredor de fondo resistente a altas temperaturas para la industria alimentaria
Los cojinetes iglidur® A500 están homologados para el contacto directo con productos alimentarios. Presentan una resistencia química excepcional y, por lo tanto, son perfectos para las aplicaciones más exigentes en el entorno de maquinaria para la industria alimentaria. A pesar de ser un material muy blando, iglidur® A500 también muestra una excelente resistencia a la compresión, incluso ante la exposición a altas temperaturas.
Campos de aplicación típicos
Industria de las bebidas
Industria alimentaria
Tecnología médica
Aquí encontrará más aplicaciones:
Soluciones industriales
¿Cuándo utilizarlo?
| ¿Cuándo no utilizarlo?
|
Utilice las opciones de filtro para encontrar el producto adecuado
Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones de montaje y las tolerancias de los cojinetes iglidur® dependen del material y el grosor de la pared. Para cada material, la absorción de humedad y la dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes con baja absorción de humedad pueden instalarse con una holgura reducida. En cuanto al grosor de la pared, cuanto más grueso sea el cojinete, mayor deberá ser la holgura.
Procedimiento de prueba
Montaje
Los cojinetes iglidur® se montan a presión. El diámetro interior sólo se ajusta con la tolerancia correspondiente después de fijarse con la ayuda de una prensa en el agujero del alojamiento. El sobredimensionamiento del cojinete puede ser de hasta el 2% del diámetro interior, garantizando así un ajuste a presión seguro. De este modo, se previenen de forma fiable los desplazamientos axiales o radiales en el alojamiento.
iglidur®: montaje, pegado y mecanizado