- Requerimientos: Para máximos voltajes y salidas
- Revestimiento exterior: igupren
- Apantallamiento
- Retardante de llama
- Libre de siliconas
- Resistente a la radiación ultravioleta UV: Alto
- Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 60811-2-1
- Clase chainflex®: 6.6.3.1
chainflex® cable de potencia CFCRANE
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 3
Referencia
Áreas de aplicación más frecuentes
- Para tensiones y potencias de salida muy altas
- Resistencia al aceite prácticamente ilimitada
- Aplicaciones interiores y exteriores expuestas a la radiación ultravioleta
- Carreras autosoportadas y aplicaciones con cadenas deslizantes de hasta más de 400 m
- Aplicaciones de grúas y cintas transportadoras
Serie con vida útil garantizada conforme a las condiciones de garantía
Más información: Garantía chainflex®
Carreras dobles* | 5 millones | 7.5 millones | 10 millones | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura, | v máx. [m/s] | a máx. | Recorrido | Rpm [factor x d] | Rpm [factor x d] | Rpm [factor x d] | |
desde/hasta [°C] | autosoportada | deslizante | [m/s2] | [m] | |||
-20 / -10 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | ||||
-10 / +70 | 10 | 6 | 50 | > 400 | 10 | 11 | 12 |
+70 / +80 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
Certificados y normativas
¿Tiene dudas?