- Tamaño: NEMA 24, brida de 60 mm
- Clase de protección: IP40
- Par de retención: 3,50 Nm
- Corriente nominal: 4,20 A
- Conexión del motor: Cables trenzados con conector JST, encoder con conector JST
Motor paso a paso con husillo drylin® E, cables trenzados con conector JST y encoder, NEMA 24
Motor potente de tamaño mediano
Este motor paso a paso proporciona un par elevado en el rango de velocidad media. Sus medidas son idénticas a las del NEMA 23, lo que permite implementarse en una amplia gama de aplicaciones. Funciona con precisión y es robusto, económico y fácil de controlar. Entre otras aplicaciones, se utiliza para equipos autónomos de bajo coste, así como para máquinas de automatización y ajuste de formato. El motor dispone de un conector JST que sobresale 300 mm de la parte trasera de la carcasa. La ventaja de esta conexión es que es más económica que un conector métrico. El encoder también está equipado con un conector JST. Sin embargo, este no dispone de cable. El cable del sistema de control del motor se conecta directamente al encoder.