- Tamaño: NEMA 11 / brida de 28 mm
- Clase de protección: IP40
- Par de retención: 0,12 Nm
- Corriente nominal: 1,00 A
- Conexión del motor: Cables trenzados con conector JST
Motor paso a paso de husillo drylin® E, cables trenzados con conector JST, NEMA 11
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Referencia
Ligero y muy potente
Este motor tiene un tamaño muy compacto que mantiene un par constante incluso a velocidades elevadas. Equipado con un husillo con el paso adecuado, permite el movimiento de cargas pesadas. Se emplea con frecuencia en la tecnología médica, la automatización de laboratorios y la automatización industrial. Los motores con husillo pueden instalarse y también adquirirse como componentes individuales. En el caso de un conjunto, los husillos también se pegan al motor con Loctite 648, cuyo endurecimiento tarda 24 horas. Además, todos los motores equipados con husillo se reajustan en una máquina enderezadora para garantizar una buena calidad.