- Voltaje: 10-30 V DC
- Corriente de conmutación máx.: 100 mA
- Frecuencia de conmutación máx.: 3.000
- Clase de protección: IP67
Interruptor de proximidad y final de carrera drylin® E, con carcasa de plástico
Los interruptores de proximidad, también conocidos como interruptores de límite o referencia, se utilizan para limitar el recorrido de los módulos lineales con una combinación de etapas de salida y, sobre todo, para protegerlos. También son esenciales para la referenciación con encoders incrementales . En nuestra gama de productos se distinguen entre contactos normalmente abiertos (NA) y normalmente cerrados (NC). El contacto NA está abierto en reposo y se cierra cuando se acciona. En el caso de los NC, ocurre lo contrario. También hay salidas de conmutación PNP y NPN. El polo positivo se conmuta a la salida PNP y el polo negativo, a la salida NPN. Además, puede elegir entre un conector M8 y un cable de 2 m. El cable de 2 m sirve como prolongador del conector M8 de 30 cm.