- Diámetro de la bola: 15, 22 mm
- Absorción de cargas de impacto con un sistema de resorte de placa
- Material de la carcasa: xirodur® B180
- Material de la bola: POM + acero inoxidable (en la carcasa)
Bola transportadora xiros® con resorte de disco para cargas de impacto elevadas
Nuestras bolas transportadoras constan de una carcasa inyectada, una bola incrustada y pequeñas bolas de soporte extremadamente resistentes al desgaste diseñadas para absorber cargas de impacto elevadas. Ahora también ofrecemos bolas transportadoras con una innovadora arandela elástica integrada. Las arandelas elásticas tienen la ventaja de poder absorber fuerzas mayores en un recorrido más corto del muelle y proporcionan una buena absorción de las vibraciones, lo que les permite amortiguar mejor los golpes. También distribuyen la carga más uniformemente cuando se transportan mercancías por superficies irregulares. Si la carga supera la fuerza de precarga, la bola de plástico la absorbe completamente en el alojamiento del muelle y sigue funcionando hasta la carga máxima.
Mejora tecnológica:
- Absorción resistente de las cargas de impacto
- Distribución uniforme de la carga al transportar mercancías sobre una superficie irregular
Reducción de costes:
- Se acabaron los costes de inactividad al evitar los daños por impacto
- Manipulación de mercancías con suavidad
Testado en el laboratorio de igus®:
Ventaja ecológica:
- Respetuoso con el medio ambiente, ya que no requiere lubricantes adicionales
- igus apoya la economía circular de los plásticos e invierte en el reciclaje químico. Más información en igus.es/sustainability