- Diámetro de la bola: 15, 22 mm
- Alta capacidad de carga con baja fricción
- Material de la carcasa: iglidur® J3B
- Material de la bola: acero inoxidable
Bola transportadora xiros® deslizante para cargas de alto impacto
Las unidades de transferencia de bolas plásticas xiros® son ideales para la tecnología de transporte y el transporte de mercancías delicadas. Ofrecen un funcionamiento suave y, dependiendo de la variante del producto, poseen una alta capacidad de carga o características especiales, como la capacidad de disipación antiestática. La ausencia total de lubricación evita la contaminación de las mercancías transportadas. Nuestras unidades de transferencia de bolas posibilitan el movimiento multidireccional, lo que las convierte en la solución ideal para satisfacer los requisitos de diversas industrias.
Las bolas de acero inoxidable previamente empleadas en nuestras unidades de transferencia de bolas están siendo reemplazadas por un inserto deslizante fabricado con nuestro propio material iglidur® J3B. La bola portante de acero inoxidable ya no se desplaza sobre las bolas de apoyo como en las versiones anteriores, sino que ahora se desliza sobre el inserto deslizante.
Pero, ¿por qué iglidur® J3B? Este material se distingue por su notoria resistencia al desgaste, sus valores de fricción reducidos, su alta resistencia al entorno y su baja capacidad de absorción de humedad.