- Resistente a la suciedad
- Apto para el contacto con alimentos
- Temperatura de funcionamiento: de -40 °C a +80 °C
- Material del aro y de la jaula: xirodur® B180
- Material de las bolas: vidrio
Rodamiento de bolas xiros®, xirodur® B180, junta de laberinto, bolas de vidrio
xirodur® B180 | El versátil
El material xirodur® B180 abarca una amplia variedad de aplicaciones para rodamientos plásticos de bolas. Este material se considera universal. Además de ser muy resistente al desgaste, ofrece una buena resistencia a los productos químicos y una resistencia media a la temperatura. En lo que respecta a las características mecánicas, presenta una buena combinación de dureza y elasticidad. Además de ser el material estándar más económico, igus® también ofrece la mayor gama de dimensiones DIN con xirodur® B180 y una jaula xirodur® B180. Esta combinación de materiales también cumple los requisitos de la FDA.
Áreas de aplicación típicas:
- Industria alimentaria
- Industria médica
- Automoción
- Aplicaciones sumergidas
¿Cuándo utilizarlo?
- Cuando se requiere un componente versátil y económico
- Si las temperaturas de la aplicación se sitúan entre -40 °C y +80 °C
- Si la aplicación se encuentra sumergida
¿Cuándo no utilizarlo?
- Si las temperaturas de aplicación son inferiores a -40 °C o superiores a +80 °C ▷ xirodur® A500
- Cuando se requiere una alta resistencia química a temperaturas de hasta +60 °C ▷ xirodur® C160
- Si el producto debe ser antiestático ▷ xirodur® F180
- Si el material tiene que cumplir las normas USP Clase VI y DIN EN ISO 10993 ▷ xirodur® MT180
Tolerancias y sistema de medición:
Las tolerancias de los diámetros interior y exterior dependen del tamaño del rodamiento. Normalmente, se sitúan en torno a ±0,05 mm con respecto a la dimensión nominal. Los anillos de los rodamientos suelen fabricarse mediante moldeo por inyección y presentan una cierta ovalidad. Por este motivo, el calibre se utiliza para medir un ángulo de 90° en relación al punto de inyección (si existe) en toda la anchura del rodamiento. Las dimensiones y tolerancias están diseñadas para un sencillo ajuste a presión manual cuando se utiliza un montaje H7, así como un eje h6. Para evitar el desplazamiento axial, se recomienda el uso de una fijación axial adicional mediante un anillo de seguridad (eje) y un anillo elástico (alojamiento).
Recomendaciones para el montaje:
1. Alojamiento (tolerancia H7)
2 Parte frontal (bolas visibles)
3. Parte trasera (jaula visible)
4. Presione el rodamiento en el alojamiento con la parte frontal orientada hacia adentro
5. Introduzca un eje (tolerancia h6) con chaflán
6. Es necesario considerar un dispositivo de seguridad axial