1 sur 3
igus-icon-lupe
- Part number: JPRM-5055-20-025-054
- Matériau: iglidur® J
- Forme: Bagues de guidage
- Cotes:
- d1 50 mm
- d2 55 mm
- Ajuster les dimensions
- Méthode de fabrication: Moulage par injection
- Durée de vie:
Non disponible
igus-icon-info-circle-gray
- Montage simple
- Economique
- Meilleure résistance à l'usure que les anneaux en téflon
- Capacité de charge accrue
- Tailles définies
Prix total: 1 400,00 EUR14,00 EUR / pièces
plus TVA et port
igus-icon-lieferzeit
prêt à expédier en 4 semaines
Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ?
Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Remplacez les bandes en téflon matricées à grands frais par une seule bague pour piston clipsable, par exemple sur les éléments de levage, les clapets de commande et les équipements de robinetterie.
Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Remplacez les bandes en téflon matricées à grands frais par une seule bague pour piston clipsable, par exemple sur les éléments de levage, les clapets de commande et les équipements de robinetterie.
Dans quel cas les choisir ?
| Dans quel cas ne pas les choisir ?
|
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?