1 sur 2
igus-icon-lupe
- Part number: GFL-20
- Matériau: iglidur® G
- Forme: Paliers appliques
- Cotes:
- d1 20 mm
- Ajuster les dimensions
- Méthode de fabrication: Moulage par injection
- Durée de vie:
Non disponible
igus-icon-info-circle-gray
- Grande résistance à l'usure
- Insensible à la poussière et à la saleté
- Economique
Prix total: 417,00 EUR4,17 EUR / pièces
plus TVA et port
igus-icon-lieferzeit
prêt à expédier en 4 semaines
Paliers appliques sans entretien iglidur®
Cette forme permet d'utiliser des paliers lisses hautes performances iglidur® là où il n'est pas possible d'avoir des alésages aux tolérances exactes. La forme de ces paliers leur confère une résistance à des charges élevées sans que les boîtiers présentent une grande précision.
Les paliers appliques en iglidur® G sont en mesure de répondre à une vaste gamme d'exigences très diverses. Ils méritent ainsi tout à fait leur qualificatif d'universel. Ils sont recommandés pour les charges moyennes à élevées, les vitesses de glissement moyennes et les températures moyennes. L'iglidur® G est le décathlonien des matériaux iglidur®. Il atteint des performances supérieures à la moyenne dans toutes les disciplines techniques mais ce sont surtout ses propriétés générales, mécaniques, thermiques et tribologiques combinées qui en font le produit polyvalent classique.
xiros®
Différents types de fixation peuvent être choisis en fonction des sollicitations. Pour les charges radiales faibles, il suffit de fixer les paliers appliques iglidur® à une surface avec deux vis. Pour des charges radiales plus importantes, il est recommandé de prévoir un alésage pour y appuyer le côté renforcé des paliers appliques iglidur®, dans le sens de la charge. Cet alésage peut avoir des tolérances larges, ne servant qu'à fournir un appui supplémentaire au palier applique iglidur®. Pour les charges radiales encore plus importantes, le palier applique iglidur® peut être emmanché avec son côté le plus long dans un alésage tolérancé H. Le vissage assure alors une assise supplémentaire du palier dans le boîtier. Aucun outil ni dispositif n'est nécessaire pour le montage des paliers appliques sans entretien iglidur®. L'alignement des paliers en présence d'arbres ayant plusieurs paliers est aussi facile lors du montage.
Cette forme permet d'utiliser des paliers lisses hautes performances iglidur® là où il n'est pas possible d'avoir des alésages aux tolérances exactes. La forme de ces paliers leur confère une résistance à des charges élevées sans que les boîtiers présentent une grande précision.
Les paliers appliques en iglidur® G sont en mesure de répondre à une vaste gamme d'exigences très diverses. Ils méritent ainsi tout à fait leur qualificatif d'universel. Ils sont recommandés pour les charges moyennes à élevées, les vitesses de glissement moyennes et les températures moyennes. L'iglidur® G est le décathlonien des matériaux iglidur®. Il atteint des performances supérieures à la moyenne dans toutes les disciplines techniques mais ce sont surtout ses propriétés générales, mécaniques, thermiques et tribologiques combinées qui en font le produit polyvalent classique.
- Très bonne résistance à l'usure
- Faible poids
- Sans graisse
Dans quel cas le choisir ?
| Dans quel cas ne pas le choisir ?
|
xiros®
Différents types de fixation peuvent être choisis en fonction des sollicitations. Pour les charges radiales faibles, il suffit de fixer les paliers appliques iglidur® à une surface avec deux vis. Pour des charges radiales plus importantes, il est recommandé de prévoir un alésage pour y appuyer le côté renforcé des paliers appliques iglidur®, dans le sens de la charge. Cet alésage peut avoir des tolérances larges, ne servant qu'à fournir un appui supplémentaire au palier applique iglidur®. Pour les charges radiales encore plus importantes, le palier applique iglidur® peut être emmanché avec son côté le plus long dans un alésage tolérancé H. Le vissage assure alors une assise supplémentaire du palier dans le boîtier. Aucun outil ni dispositif n'est nécessaire pour le montage des paliers appliques sans entretien iglidur®. L'alignement des paliers en présence d'arbres ayant plusieurs paliers est aussi facile lors du montage.
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?