igusigus-icon-cart(0)

iglidur® X, palier applique, mm

Le spécialiste des agents chimiques et des températures, jusqu'à 150 MPa statique
iglidur® X, palier applique, mm
iglidur® X, palier applique, mm drawing
1 sur 2
iglidur® X, palier applique, mm
iglidur® X, palier applique, mm drawing
igus-icon-lupe
  • Part number: XFL-14
  • Matériau: iglidur® X
  • Forme: Paliers appliques
  • Cotes:
    • d1 14 mm
  • Ajuster les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:

    Non disponible

    igus-icon-info-circle-gray
Propriétés du matériau:
  • Pour des températures de -100 °C à +250 °C en continu
  • Remplit les critères anti-incendie de l'administration fédérale de l'aviation américaine FAA pour l'équipement intérieur d'avions
  • Résistance universelle aux agents chimiques
  • Résistance élevée à la compression
Prix total:

plus TVA et port

igus-icon-lieferzeit-dot
prêt à expédier en 24 heures
Paliers appliques sans entretien iglidur®
 
Cette forme permet d'utiliser des paliers lisses hautes performances iglidur® là où il n´est pas possible d'avoir des alésages aux tolérances exactes. La forme de ces paliers leur confère une résistance à des charges élevées sans que les boîtiers présentent une grande précision.
 
L'iglidur® X convient à des vitesses plus élevées que les autres paliers iglidur® en raison de sa résistance aux températures élevées combinée à une grande résistance à la compression et aux agents chimiques.
  • Très bonne résistance à l'abrasion
  • Remplit les critères anti-incendie de l'administration fédérale de l'aviation américaine FAA pour l'équipement intérieur d'avions
  • Faible poids
  • Sans graisse
 
Dans quel cas le choisir
  • Si un palier applique vissé est souhaité
  • Si une solution à palier clipsé ne suffit pas comme passage de tôle
  • Si les tolérances du logement sont très imprécises
  • Si l'emmanchement d'un palier à emmancher ne suffit pas comme sécurisation axiale
Dans quel cas ne pas le choisir
  • Si une compensation supplémentaire des angles est exigée
  • Si un vissage n'est pas possible
  • Si une grande longueur de guidage est exigée
Use our filter options to find the suitable product

Montage
 
Différents types de fixation peuvent être choisis en fonction des sollicitations. Pour les charges radiales faibles, il suffit de fixer les paliers appliques iglidur® à une surface avec deux vis. Pour des charges radiales plus importantes, il est recommandé de prévoir un alésage pour y appuyer le côté renforcé des paliers appliques iglidur®, dans le sens de la charge. Cet alésage peut avoir des tolérances larges, ne servant qu'à fournir un appui supplémentaire au palier applique iglidur®. Pour les charges radiales encore plus importantes, le palier applique iglidur® peut être emmanché avec son côté le plus long dans un alésage tolérancé H. Le vissage assure alors une assise supplémentaire du palier dans le boîtier. Aucun outil ni dispositif n'est nécessaire pour le montage des paliers appliques sans entretien iglidur®. L'alignement des paliers en présence d'arbres ayant plusieurs paliers est aussi facile lors du montage.
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
Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH