1 sur 2
igus-icon-lupe
- Part number: A350SM-0405-04
- Matériau: iglidur® A350
- Forme: Paliers lisses cylindriques
- Cotes:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- b1 4 mm
- Ajuster les dimensions
- Méthode de fabrication: Moulage par injection
- Durée de vie:
Non disponible
igus-icon-info-circle-gray
- Très bon coefficient de frottement
- Faible absorption d’humidité
- Bonne résistance à l’usure en immersion
- Résistance élevée aux agents chimiques
- Résistance aux fortes charges (>60 N/mm²)
- Conforme aux exigences du FDA
- Conformité au règlement UE 10/2011
Prix total: 327,00 EUR3,27 EUR / pièces
plus TVA et port
igus-icon-lieferzeit-dot
prêt à expédier en 24 heures
iglidur® A350 | Le marathonien aux températures élevées dans le domaine alimentaire
Les paliers lisses en iglidur® A350 sont conçus de manière à pouvoir être utilisés en présence de toutes les charges générées dans le secteur des produits alimentaires et de l’emballage. Les charges élevées générées par exemple dans les dispositifs de levage ou les presses ne leur posent pas non plus de problème et les paliers remplissent leur fonction de manière sûre sans graissage supplémentaire.
Domaines d'application type
Secteur alimentaireSecteur des boissonsTechnique médicale
Vous trouverez d’autres possibilités d’utilisation ici :
Solutions sectorielles
Utilisez nos possibilités de filtrage pour trouver le produit qui vous convient.
Tolérances et système de mesure
Les dimensions de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur de paroi. Pour le matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. Quant à l'épaisseur des parois, plus le palier est épais, et plus le jeu devra être important.
Méthodes dessai
montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Cela permet de garantir un ajustement serré sûr de la palier. Tout glissement axial ou radial est ainsi évité.
iglidur® - Montage, collage, usinage par enlèvement de copeaux
Les paliers lisses en iglidur® A350 sont conçus de manière à pouvoir être utilisés en présence de toutes les charges générées dans le secteur des produits alimentaires et de l’emballage. Les charges élevées générées par exemple dans les dispositifs de levage ou les presses ne leur posent pas non plus de problème et les paliers remplissent leur fonction de manière sûre sans graissage supplémentaire.
Domaines d'application type
Secteur alimentaireSecteur des boissonsTechnique médicale
Vous trouverez d’autres possibilités d’utilisation ici :
Solutions sectorielles
Dans quel cas le choisir ?
| Dans quel cas ne pas le choisir
|
Tolérances et système de mesure
Les dimensions de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur de paroi. Pour le matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. Quant à l'épaisseur des parois, plus le palier est épais, et plus le jeu devra être important.
Méthodes dessai
montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Cela permet de garantir un ajustement serré sûr de la palier. Tout glissement axial ou radial est ainsi évité.
iglidur® - Montage, collage, usinage par enlèvement de copeaux
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?