1 sur 2
igus-icon-lupe
- Part number: G1SM-0405-04
- Matériau: iglidur® G1
- Forme: Paliers lisses cylindriques
- Cotes:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- b1 4 mm
- Ajuster les dimensions
- Méthode de fabrication: Moulage par injection
- Durée de vie:
Non disponible
igus-icon-info-circle-gray
- Durée de vie doublée à forte charge
- Usure jusqu'à 4 fois moindre dans la plage de petites charges
- Température d'emploi en continu de +180°C
- Emmanchement jusqu'à +120°C (iglidur® G jusqu'à +80°C)
- Absorption d'humidité réduite de moitié
Prix total: 231,00 EUR2,31 EUR / pièces
plus TVA et port
igus-icon-lieferzeit
prêt à expédier en 10 jours ouvrables
iglidur® G1 | le nouveau standard sans graisse
Domaines d'applications types
Automotive
Machine tools
Furniture/Industrial design
Fitness and sports
Vous trouverez d'autres possibilités d'utilisation ici :
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
Tolérances et systèmes de mesure
Les cotes de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur des parois. Pour le matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbant très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. Quant à l'épaisseur des parois, plus le palier est épais, et plus le jeu devrait être important.
Testing methods
Montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d’assurer le maintien du palier dans son logement. Tout glissement axial ou radial est ainsi évité.
iglidur® - assembling, gluing, machining
- Plus de 113 tailles, autres tailles disponibles sur demande à court terme
- Durée de vie doublée à forte charge
- Usure jusqu'à 4 fois moindre dans la plage de petites charges
- Température d'emploi en continu de +180°C
- Emmanchement jusqu'à +120°C (iglidur® G jusqu'à +80°C)
- Absorption d'humidité réduite de moitié
Domaines d'applications types
Automotive
Machine tools
Furniture/Industrial design
Fitness and sports
Vous trouverez d'autres possibilités d'utilisation ici :
Industry solutions
Dans quel cas le choisir
| Dans quel cas ne pas le choisir
|
Tolérances et systèmes de mesure
Les cotes de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur des parois. Pour le matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbant très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. Quant à l'épaisseur des parois, plus le palier est épais, et plus le jeu devrait être important.
Testing methods
Montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d’assurer le maintien du palier dans son logement. Tout glissement axial ou radial est ainsi évité.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?