1 sur 2
igus-icon-lupe
- Part number: H4SM-0405-04
- Matériau: iglidur® H4
- Forme: Paliers lisses cylindriques
- Cotes:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- b1 4 mm
- Ajuster les dimensions
- Méthode de fabrication: Moulage par injection
- Durée de vie:
Non disponible
igus-icon-info-circle-gray
- Le standard en automobile pour les températures jusqu'à +200 °C
- Faibles coefficients de frottement
- Résistance élevée à l'usure
- Résistance aux températures de -40 °C à +200 °C
Prix total: 258,00 EUR2,58 EUR / pièces
plus TVA et port
igus-icon-lieferzeit-dot
prêt à expédier en 24 heures
iglidur® H4 | Le standard pour l'automobile
Domaines d'applications types
Vending machinery
Automotive
Packaging industry
Vous trouverez d'autres possibilités d'utilisation ici :
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
Tolérances et systèmes de mesure
Les cotes de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur des parois. Pour le matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. Quant à l'épaisseur des parois, plus le palier est épais, et plus le jeu devra être important.
Testing methods
Montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d'assurer le maintien du palier dans son logement. Tout glissement axial ou radial est ainsi évité.
iglidur® - assembling, gluing, machining
- Faibles coefficients de frottement
- Résistance élevée à l'usure
- Résistance aux températures de -40 °C à +200 °C
- Grande résistance aux agents chimiques
- Sans graisse et sans entretien
- Gamme standard sur stock
Domaines d'applications types
Vending machinery
Automotive
Packaging industry
Vous trouverez d'autres possibilités d'utilisation ici :
Industry solutions
Dans quel cas le choisir ?
| Dans quel cas ne pas le choisir ?
|
Tolérances et systèmes de mesure
Les cotes de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur des parois. Pour le matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. Quant à l'épaisseur des parois, plus le palier est épais, et plus le jeu devra être important.
Testing methods
Montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d'assurer le maintien du palier dans son logement. Tout glissement axial ou radial est ainsi évité.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?