1 sur 2
igus-icon-lupe
- Part number: TX2SM-2025-20
- Matériau: igutex® TX2
- Forme: Paliers lisses cylindriques
- Cotes:
- d1 20 mm
- d2 25 mm
- b1 20 mm
- Ajuster les dimensions
- Méthode de fabrication: Wound
- Durée de vie: Non disponible
Très grande résistance à l’usure en présence de charges extrêmes
- Très faible usure en présence de fortes charges
- Jusqu'à 3,5 fois plus résistant à l'usure que l'igutex® TX1
- Bonne résistance à l'usure et donc longue durée de vie
Prix total: 1 007,00 EUR10,07 EUR / pièces
plus TVA et port
igus-icon-lieferzeit
prêt à expédier en 10 jours ouvrables
- Très faible usure en présence de fortes charges
- Jusqu'à 3,5 fois plus résistant à l'usure que l'igutex® TX1
- Bonne résistance à l'usure et donc longue durée de vie
Domaines d'application typiques
Technique agricole
Machines de construction
Machines lourdes / construction d'installations
Vous trouverez ici d'autres possibilités d'utilisation :
Solutions sectorielles
Dans quel cas le choisir ?
| Dans quel cas ne pas le choisir
|
Tolérances et système de mesure
Les dimensions de montage et les tolérances des palier lisse iglidur® dépendent du matériau et de l’épaisseur de paroi. Pour le matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. En ce qui concerne l'épaisseur des parois, plus les paliers sont épais, plus le jeu des paliers doit être important.
Méthodes dessai
montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Cela permet de garantir un ajustement serré sûr de la palier. Les déplacements axiaux ou radiaux dans le boîtier sont ainsi évités en toute sécurité.
iglidur® - Montage, collage, usinage par enlèvement de copeaux
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?