- Part number: GTM-0615-010
- Matériau: iglidur® G
- Forme: Rondelles
- Cotes:
- d1 6 mm
- d2 15 mm
- s 1 mm
- Ajuster les dimensions
- Méthode de fabrication: Moulage par injection
- Durée de vie:
Non disponible
igus-icon-info-circle-gray
- Le matériau iglidur le plus vendu au monde
- Résistance élevée à l’usure
- Insensibilité à la poussière et à la saleté
- Economique
plus TVA et port
iglidur® A500 | Le marathonien aux températures élevées dans le domaine alimentaire
Les paliers lisses en iglidur® A500 sont homologués pour le contact direct avec les aliments. Ils possèdent une résistance exceptionnelle aux produits chimiques et conviennent ainsi aux utilisations les plus difficiles dans l'environnement des machines pour l'industrie alimentaire. Bien que l'iglidur® A500 soit un matériau très souple, il possède en même temps une excellente résistance à la compression, même à haute température.
Domaine d'application type
Industrie des boissons
Industrie alimentaire
Technique médicale
Vous trouverez ici d'autres possibilités d'application :
Solutions sectorielles
Dans quel cas le choisir ?
| Dans quel cas ne pas le choisir
|
Utilisez nos filtres pour trouver le produit qui vous convient.
Tolérances et système de mesure
Les dimensions de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur de paroi. Pour le matériau, l'absorption d'humidité et la dilatation thermique sont déterminantes. Les paliers lisses à faible absorption d'humidité peuvent être montés avec un faible jeu. Pour l'épaisseur de paroi, plus les paliers sont épais, plus le jeu des paliers doit être important.
Procédure de contrôle
Montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Le diamètre intérieur ne s'ajuste qu'après l'emmanchement dans l'alésage de réception avec la tolérance correspondante. L'interférence d'emmanchement peut atteindre jusqu'à 2 % du diamètre intérieur. Cela permet de garantir un ajustement serré sûr des paliers. Les déplacements axiaux ou radiaux dans le logement sont ainsi évités de manière sûre.
iglidur® - Assemblage, Collage, Usinage par enlèvement de copeaux