igusigus-icon-cart(0)

iglidur® G, rondelle de butée, mm

Le classique polyvalent avec un excellent rapport qualité-prix . 

iglidur® G, rondelle de butée, mm drawing
igus-icon-lupe
  • Part number: GTM-14175-010
  • Matériau: iglidur® G
  • Forme: Rondelles
  • Cotes:
    • d1 14 mm
    • d2 17.5 mm
    • s 1 mm
  • Ajuster les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:

    Non disponible

    igus-icon-info-circle-gray
Propriétés du matériau:
  • Le matériau iglidur le plus vendu au monde
  • Résistance élevée à l’usure
  • Insensibilité à la poussière et à la saleté
  • Economique
Prix total:

plus TVA et port

igus-icon-lieferzeit-dot
prêt à expédier en 24 heures

iglidur® A500 | Le marathonien aux températures élevées dans le domaine alimentaire
Les paliers lisses en iglidur® A500 sont homologués pour le contact direct avec les aliments. Ils possèdent une résistance exceptionnelle aux produits chimiques et conviennent ainsi aux utilisations les plus difficiles dans l'environnement des machines pour l'industrie alimentaire. Bien que l'iglidur® A500 soit un matériau très souple, il possède en même temps une excellente résistance à la compression, même à haute température.

Domaine d'application type

Industrie des boissons
Industrie alimentaire
Technique médicale

Vous trouverez ici d'autres possibilités d'application :
Solutions sectorielles

 

Dans quel cas le choisir ?
  • Si une conformité aux exigences du FDA est requise
  • Si une très grande résistance aux agents chimiques est exigée
  • Si une bonne résistance à l'usure est requise
  • Résistance aux températures comprises entre -100 °C et +250 °C
Dans quel cas ne pas le choisir

Utilisez nos filtres pour trouver le produit qui vous convient. 

Tolérances et système de mesure
Les dimensions de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur de paroi. Pour le matériau, l'absorption d'humidité et la dilatation thermique sont déterminantes. Les paliers lisses à faible absorption d'humidité peuvent être montés avec un faible jeu. Pour l'épaisseur de paroi, plus les paliers sont épais, plus le jeu des paliers doit être important.
Procédure de contrôle

Montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Le diamètre intérieur ne s'ajuste qu'après l'emmanchement dans l'alésage de réception avec la tolérance correspondante. L'interférence d'emmanchement peut atteindre jusqu'à 2 % du diamètre intérieur. Cela permet de garantir un ajustement serré sûr des paliers. Les déplacements axiaux ou radiaux dans le logement sont ainsi évités de manière sûre.
iglidur® - Assemblage, Collage, Usinage par enlèvement de copeaux
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
Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH