- Pour les sollicitations extrêmes
- Gaine extérieure en TPE
- Résistance à l'hydrolyse et aux microbes
- Sans produits halogènes
- Sans silicone
- Résistance aux UV : Elevée
- Résistant aux huiles (selon DIN EN 60811-404), résistant aux huiles biologiques (testé selon VDMA 24568 avec de l'huile Plantocut 8 S-MB de DEA)
- Sans PVC
- Code chainflex® : 7.6.4.2
Câble de puissance pour moteurs chainflex® CF330.D
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Domaines d'applications mécaniques types
- Pour les sollicitations extrêmes
- Résistance aux huiles et aux huiles biologiques quasiment illimitée
- Applications à l'intérieur et à l'extérieur, résistance aux UV
- Pour les courses autoportantes et applications glissantes jusqu'à 400 m et au-delà
- Transstockeurs, machines d'usinage et machines-outils, opérations de manipulation rapides, salles blanches, pose de composants sur semi-conducteurs, grues et portiques extérieurs, applications basses températures
Durée de vie garantie pour cette série selon les conditions de garantie
Plus d'informations : garantie chainflex®
Cycles* | 5 millions | 7,5 millions | 12,5 millions | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperature, | v maxi [m/s] | a maxi | Course | R mini [facteur x d] | R mini [facteur x d] | R mini [facteur x d] | |
de/à [°C] | En autoportance | Application glissante | [m/s2] | [m] | |||
-35 / -25 | 10 | 11 | 12 | ||||
-25 / +80 | 10 | 6 | 100 | ≤ 400 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |
+80 / +90 | 10 | 11 | 12 |
Certificats et normes