- Pour sollicitations flexibles
- Gaine extérieure en iguPUR
- Non propagateur de flamme
- Sans silicone
- Résistance aux UV : moyenne
- Résistant aux huiles (selon DIN EN 50363-4-1)
- Code chainflex® : 3.1.3.1
Câble de puissance pour moteurs chainflex® CF895
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Domaines d'applications mécaniques types
- Pour sollicitations flexibles
- Présence d'huiles
- Applications à l'intérieur et à l'extérieur sans ensoleillement direct
- Convient tout particulièrement aux courses en autoportance jusqu'à 10 m
- Machines d'usinage et machines-outils, applications à basses températures
Durée de vie garantie pour cette série selon les conditions de garantie
Plus d'informations : garantie chainflex®
Cycles* | 1 million | 3 millions | 5 millions |
---|---|---|---|
Temperature, | R mini | R mini | R mini |
de/à [°C] | [facteur x d] | [facteur x d] | [facteur x d] |
-20 / -10 | 17,5 | 18,5 | 19,5 |
-10 / +70 | 15 | 16 | 17 |
+70 / +80 | 17,5 | 18,5 | 19,5 |
Certificats et normes