- Pour axes simples, portiques linéaires, portiques cartésiens 2 axes, portiques cartésiens 3 axes et robots Delta
- Pas besoin d´installer un logiciel ou une application
- Utilisation sur PC, tablette ou smartphone
- Moteurs pas à pas (ST), DC et EC/BLDC avec des courants de crête de 21 A maximum et 48V
- Entrées-sorties numériques, entrées analogiques, CANopen, Modbus TCP (Gateway de CANopen) pour le raccordement à des commandes maîtres comme Siemens ou Beckhoff par exemple
- Modèles de programmes correspondants
- Vous trouverez toutes les informations identiques à celles de la dryve D1 dans la rubrique téléchargement de la dryve D1.
Carte de pilotage drylin® D2 pour moteurs pas à pas, DC et EC/BLDC
Carte de pilotage dryve : choisir, cliquer, amorcer...
Courses, positions, vitesses, temps de marche simples à définir avec la nouvelle carte de pilotage igus® basée sur le web pour les systèmes linéaires drylin® E.
- Pas besoin de logiciel ni d´installation d´application, mise en service rapide
- Pilotage possible par smartphone (navigateur), tablette ou ordinateur portable
- Interface simple et intuitive, carte de pilotage installée en quelques minutes
- Compatibilité avec de nombreuses commandes industrielles (Siemens S7 / Beckhoff par exemple)
- Pour moteurs DC, EC et pas à pas
- Economique
Utilisation immédiate
La carte de pilotage « dryve » peut être connectée à votre réseau ou alors vous vous connectez directement à l'unité de contrôle (PC ou PLC) avec un câble réseau. Vous pouvez ensuite ouvrir la commande directement dans votre navigateur, sans installation de logiciel. Les réglages peuvent donc être effectués en une minute.
Commande simple
Sans connaissances préalables, vous pouvez paramétrer les courses, la position, la vitesse et les temps de marche de votre unité linéaire par l'intermédiaire de l'interface navigateur intuitive. Les mouvements se répétant constamment (les boucles) peuvent être réglés en quelques secondes. Une fonction apprentissage permet des réglages de positions d'un seul clic.
Standards industriels
Les protocoles de communication standardisés tels que CANopen ou Modbus TCP comme passerelle permettent une connexion très simple à des commandes industrielles de type Siemens S7 ou Beckhoff. Les dix entrées et cinq sorties numériques permettent une communication des plus simples avec les commandes industrielles et aussi avec des modules open source économiques tels que Arduino ou Raspberry Pi.
Haut niveau technologique
dryve peut être utilisée avec des moteurs DC, EC et pas à pas tant en technologie Open Loop qu'en technologie Closed Loop. La tension d'alimentation élevée (jusqu'à 48 V) permet des régimes moteurs élevés. Le fort courant nominal (7 A) et le courant de crête élevé (21 A) permettent des mouvements puissants et dynamiques.