- Automatisations simples directement sur la carte sans logiciel et/ou PC
- Fonctionnement avec fin de course ou par l'intermédiaire de la consommation de courant
- Rotation gauche/droite et régulation de la vitesse directement sur le carter
- Différents modes d'exploitation comme mode manuel et mode semi-automatique
- Réglage possible de rampes d'accélération
- Alimentation par 24 V DC / 2,5 A
- Modèles de programmes correspondants
drylin® dryve D3 pour moteurs à courant continu
Carte de pilotage dryve : raccorder, sélectionner, amorcer...
Mouvement sans fin, mouvement continu de bout en bout à l'aide des touches, facilement définis avec la nouvelle carte de pilotage pour les systèmes linéaires drylin® E.
- Pas besoin de logiciel
ni d'installation d'application
- Mise en service rapide
- Compatibilité avec
de nombreuses commandes industrielles (Siemens S7 / Beckhoff par exemple)
- pour moteurs DC
- Economique
Utilisation immédiate
La carte de pilotage dryve peut être adaptée à vos besoins en
procédant à un nombre réduit de réglages par des commutateurs Dip. Les réglages nécessaires
peuvent donc être effectués en une minute.
Mouvements simples
Des mouvements à une vitesse prédéterminée doivent être exécutés
sur simple pression d'un bouton ? Ils peuvent l'être avec le mode
pas à pas. Une coupure en fin de course est possible par l'intermédiaire d'un commutateur de fin de course / d'un déplacement en mode blocage.
Technologie puissante
Le courant nominal de 2,5 A adapté au moteur permet
des mouvements puissants et dynamiques. La force et la vitesse peuvent être réglées de
manière flexible par l'intermédiaire de deux potentiomètres. Le moteur est coupé
automatiquement en cas de dépassement de la force réglée.