- Taille : NEMA17 / bride de 42 mm
- Indice de protection : IP40
- Couple de maintien : 0,50 Nm
- Courant nominal : 1,80 A
- Raccordements moteur : cordons à connecteur JST
Moteur pas à pas à broche drylin® E, fils avec connecteur JST, NEMA 17
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Réf.
Petit, mais puissant
Ce moteur compact convainc par un couple et des régimes élevés. Il fonctionne avec précision, impressionne par son pilotage simple, est robuste et peu coûteux. Ce moteur pas à pas est utilisé pour les appareils de mesure et dans l'automatisation industrielle. Des moteurs avec broche peuvent être achetés tout faits ou sous forme de composants séparés. S'il s'agit d'un ensemble, les broches sont en plus reliées au moteur avec de la Loctite 648. Le durcissement prend 24 heures. Tous les moteurs munis d'une broche subissent aussi un réajustement dans une machine à redresser afin de pouvoir garantir une bonne qualité.