- Taille : NEMA 34 / bride de 86 mm
- Indice de protection : IP65
- Couple de maintien : 5,90 Nm
- Courant nominal : 6,40 A
- Raccordement moteur : câble de connexion 1 m en connecteur Molex
- Joint à lèvre intégré empêchant l'eau de pénétrer
Moteur pas à pas drylin® E, câble de connexion, NEMA34
Moteur très puissant de grande taille
Le plus grand moteur pas à pas de cette gamme de produits séduit par un couple extrêmement élevé dans la plage inférieure de régime. Le moteur fonctionne avec précision, impressionne par son pilotage simple, est robuste et peu coûteux. Il est utilisé dans l'automatisation, par exemple pour le réglage de machines CNC ou les robots. Il est équipé d'un câble sans connecteur pour son raccordement. Celui-ci dépasse de 1 m de la partie arrière du carter moteur. L'avantage de ce raccordement réside dans le fait qu'il est économique par rapport à un connecteur métrique. Ce moteur est aussi équipé d'une bague d'étanchéité pour que la protection de type IP65 ne se limite pas au carter du moteur. C'est ainsi le moteur complet qui bénéficie de la classification IP65.