- Jusqu'à 50 % de durée de vie en plus grâce à une cage en matériau renforcé
- Très bonne résistance aux températures et aux produits chimiques
- Température d'emploi : -100 °C à +150 °C
- Matériau des bagues : xirodur® A500
- Matériau de la cage : xirodur® F500
- Matériau des billes : verre
Roulement à billes xiros® en xirodur® A500, spécialiste de la chaleur et des produits chimiques, cage en matériau renforcé, billes en verre
xirodur® A500 | Le spécialiste offrant jusqu'à 50 % de durée de vie en plus
Le matériau xirodur® A500 est le spécialiste de la grande résistance chimique et thermique. Combiné à une cage en xirodur® F500, ce matériau couvre les applications sur une plage de température en continu comprise entre -100 °C et +150 °C, il est très résistant aux acides forts et permet d'allonger les intervalles entre les cycles d'entretien.
Domaines d’application type :
- Secteur des semi-conducteurs
- Industrie chimique
- Applications à haute température
Améliorer la technicité :
- Cage en nouveau matériau renforcé pour une durée de vie jusqu'à 50 % plus longue que celle des cages en A500
- Températures d'emploi en continu atteignant 150 °C
Baisser les coûts :
- Allongement des intervalles entre les cycles d'entretien
Preuves :
Durabilité :
- Protection de l'environnement car pas besoin de lubrifiants supplémentaires
- igus® soutient l'économie circulaire des polymères et investit dans le recyclage chimique. Pour plus d'informations : igus.fr/info/sustainability
Dans quel cas le choisir ?
- En présence de températures comprises entre -100 °C et +150 °C
- En présence de produits chimiques forts
Dans quel cas ne pas le choisir
- Pour les applications à des températures comprises entre -40 °C et +80 °C liegen ▷ xirodur® B180
- Si une grande résistance aux produits chimiques est exigée à des températures comprises entre -100 °C et +60 °C ▷ xirodur® C160
- Si le produit doit être antistatique ▷ xirodur® F180
- Si le produit doit en plus être antistatique ▷ xirodur® F500
Tolérances et système de mesure :
Les tolérances pour le diamètre intérieur et extérieur sont fonction de la taille. Elles sont souvent de l'ordre de ±0,05 mm environ par rapport à la cote nominale. Les bagues sont généralement moulées par injection et présentent naturellement une certaine forme ovale. C'est la raison pour laquelle on mesure 90° par rapport au point d'injection (le cas échéant) sur toute la largeur du roulement, avec un pied à coulisse. Les cotes et tolérances sont conçues de manière à permettre un emmanchement facile à la main lors de l'utilisation d'un logement H7 et d'un arbre h6. Une sécurisation axiale supplémentaire à l'aide d'une bague de retenue (arbre) et d'un circlip (boîtier) est recommandée pour éviter tout déplacement axial.
Recommandation de montage :
1. Logement (tolérance H7)
2. Avant (billes visibles)
3. Arrière (cage visible)
4. Emmancher le roulement par la partie avant
5. Monter un arbre (tolérance h6) avec chanfrein
6. Une sécurisation axiale doit être prévue