- Durée de vie pouvant être multipliée par 21 par rapport à notre produit endurant, le xirodur B180, grâce à la cage en iglidur® J3
- Température d'emploi : de -40°C à +80°C
- Matériau des bagues : xirodur® B180
- Matériau de la cage : iglidur® J3
- Matériau des billes : verre
Roulement à billes xiros® en xirodur® B180, durée de vie jusqu'à 21 fois plus longue, billes en verre
xirodur® B180 | L'universel avec cage en J3
Les vitesses de rotation élevées soumettent les billes à des forces centrifuges élevées dans le roulement. L'accélération projette alors les billes vers l'extérieur. Le matériau de la cage doit donc avoir une bonne résistance pour éviter que les cavités de la cage s'élargissent et que les billes aient plus de jeu et donc plus de liberté de mouvement . Dès lors que les billes ne se maintiennent plus en position, on a une usure plus élevée qui accélère la détérioration du roulement à billes. Pour améliorer le matériau des cages, il est fait appel à des renforts. Mais restait le problème du frottement entre les billes et la cage. Les lubrifiants solides y remédient en améliorant le glissement. Ces raisons expliquent pourquoi nous faisons appel à des matériaux iglidur pour les cages. Ces matériaux renferment des additifs améliorés pour une meilleure résistance et de meilleures caractéristiques de glissement.
Domaines d’application type :
- Soufflantes
- Ventilateurs
- Pompes
Améliorer la technicité :
- Durée de vie jusqu'à 21 fois plus longue que celle du matériau standard universel B180
Baisser les coûts :
- Longs intervalles entre les entretiens
Preuves :
Durabilité :
- Protection de l'environnement car pas besoin de lubrifiants supplémentaires
- igus® soutient l'économie circulaire des polymères et investit dans le recyclage chimique. Pour plus d'informations : igus.fr/info/sustainability
Dans quel cas le choisir ?
- S'il me faut un produit universel économique
- Si les températures d'emploi se situent entre -40 °C et +80 °C
- Si l'application est en immersion
Dans quel cas ne pas le choisir
- Si les températures d'emploi en continu se situent en dessous de -40 °C ou au-dessus de +80 °C ▷ xirodur® A500
- Si une grande résistance aux produits chimiques est exigée à des températures allant jusqu'à +60 °C ▷ xirodur® C160
- Si le produit doit être antistatique ▷ xirodur® F180
- Si le matériau doit être conforme à USP Classe VI et DIN EN ISO 10993 ▷ xirodur® MT180
Tolérances et système de mesure :
Les tolérances pour le diamètre intérieur et extérieur sont fonction de la taille. Elles sont souvent de l'ordre de ±0,05 mm environ par rapport à la cote nominale. Les bagues sont généralement moulées par injection et présentent naturellement une certaine forme ovale. C'est la raison pour laquelle on mesure 90° par rapport au point d'injection (le cas échéant) sur toute la largeur du roulement, avec un pied à coulisse. Les cotes et tolérances sont conçues de manière à permettre un emmanchement facile à la main lors de l'utilisation d'un logement H7 et d'un arbre h6. Une sécurisation axiale supplémentaire à l'aide d'une bague de retenue (arbre) et d'un circlip (boîtier) est recommandée pour éviter tout déplacement axial.
Recommandation de montage :
1. Logement (tolérance H7)
2. Avant (billes visibles)
3. Arrière (cage visible)
4. Emmancher le roulement par la partie avant
5. Monter un arbre (tolérance h6) avec chanfrein
6. Une sécurisation axiale doit être prévue