- Chariot miniature drylin® T de la série 04
- Forme robuste
- Montage facile
- Eléments de glissement imperdables
- Jeu pré-ajusté
- Configuration en option avec chariot flottant dans l'axe y et z
- Matériau : boîtier en zamac
- Elément de glissement iglidur® J, exception : TW-04-07, TW-04-07-LLZ : iglidur® J200
Chariot de guidage miniature drylin® T TW-04
Le chariot de guidage miniature drylin® T TW-04 se distingue par une forme robuste qui garantit une résistance élevée et une longue durée de vie. La montage simple permet une intégration rapide à différentes applications.
Grâce aux éléments coulissants anti-perte, un fonctionnement sûr est garanti, même dans des environnements soumis à des vibrations ou à des chocs. Le jeu du palier préréglé permet un déplacement précis et avec peu de frottement du chariot le long des rails de guidage. Le TW-04 peut être configuré en option comme version palier flottant, ce qui offre une flexibilité supplémentaire pour la conception et l’adaptation du mouvement dans les axes y et z. Avec sa structure compacte, le chariot de guidage miniature drylin® T TW-04 est idéal pour les applications à espace de montage limité qui exigent une guidage fiable et précise.