- Gamme dimensionnelle :
E, selon DIN ISO 12240
- Matériau :
boîtier : igumid G
- Lubrifiant
et sans entretien
Vous trouverez ici un aperçu de tous les
matériaux pour calottes !
Vous trouverez ici un aperçu de tous les
matériaux pour calottes !
Rotule lisse en igubal® EGLM
L’utilisation de rotules lisses est généralement liée à
un poids élevé des paliers, à un montage difficile et à des coûts élevés.
La plupart du temps, une maintenance à long terme est nécessaire et les paliers ne sont
résistants à la corrosion que dans des versions spéciales. Souvent, les roulements ou les paliers lisses sont soumis à
des charges excessives dues aux arêtes et tombent prématurément en panne, ou les paliers
doivent être réajustés, réalésésés ou modifiés
de manière compliquée pour compenser les défauts d'alignement. Les rotule lisse igubal® mettent fin à tout
ces inconvénients et ouvrent de toutes nouvelles perspectives grâce à leur conception
Possibilités : Elles sont faciles à manipuler, économiques, très légères et
très robustes.
Le boîtier est constitué d’igumid G, un
polymère renforcé de fibres longues résistantes aux chocs. Utilisation possible en continu pour
des plages de températures : -30 °C à +80 °C.
Quand ?
Est-ce que je vais le prendre ?
Quand ?
Est-ce que je ne les prends pas ?