- Boîtier en plastique comme alternative aux UC203 à UC210
- Matériau boîtier : igumid G
- Sans entretien et sans graisse
- Paliers auto-aligneurs
Trouver ici
plus d’informations sur nos paliers auto-aligneurs
Trouver ici
plus d’informations sur nos paliers auto-aligneurs
Palier applique à 2 trous en igubal® avec insert pour palier auto-aligneur
Les brides à 2 trous igubal
avec insert de palier offrent une solution fiable et polyvalente pour une
large gamme d'applications dans l'industrie.Ces paliers à bride de haute qualité
se distinguent par leur construction robuste et leurs
excellentes caractéristiques de performance.
Le boîtier est en igumid G, un polymère renforcé par des fibres longues et particulièrement résistant aux chocs
. Ce matériau est adapté à des températures de -30 °C à +80 °C pendant une longue durée sur
.
Paliers auto-aligneurs igubal®
Les paliers auto-aligneurs en
polymères hautes performances permettent de réaliser un fonctionnement à sec sans lubrification.
Les avantages sont considérables, notamment dans les milieux très sales :
Alors que les paliers métalliques
classiques doivent souvent être regraissés, les paliers auto-aligneurs igubal sont dotés d'un lubrifiant solide intégré
ce qui rend toute lubrification supplémentaire
superflue. De plus, les paliers ont souvent une durée de vie plus longue et peuvent aussi être utilisés en
dans des environnements très sales grâve à leur très grande résistance à l’usure.