- PFL204 à PFL206
- Matériau de graissage et sans entretien
- Insensible à la saleté
Palier applique igubal® à 2 trous avec insert pour palier auto-aligneur, boîtier en tôle
Palier applique igubal® à 2 trous avec insert pour palier auto-aligneur, boîtier en tôle
Les paliers appliques à 4 trous igubal avec palier auto-aligneur offrent une
solution fiable et polyvalente pour une vaste gamme d’applications
de l’industrie. Ces paliers appliques de grande qualité se distinguent par
leur construction robuste et leurs excellentes caractéristiques de performance.
Ce boîtier en tôle en deux parties facilite la montage.
Paliers auto-aligneurs igubal®
Les paliers auto-aligneurs en
polymères hautes performances permettent de réaliser un fonctionnement à sec sans lubrification.
Les avantages sont considérables, notamment dans les milieux très sales :
Alors que les paliers métalliques
classiques doivent souvent être regraissés, les paliers auto-aligneurs igubal sont dotés d'un lubrifiant solide intégré
ce qui rend toute lubrification supplémentaire
superflue. De plus, les paliers ont souvent une durée de vie plus longue et peuvent aussi être utilisés en
dans des environnements très sales grâve à leur très grande résistance à l’usure.