- Ø billes : 15, 22 mm
- Capacité de charge élevée avec un faible frottement
- Matériau du boîtier : iglidur® J3B
- Matériau de la bille : inox
ℹ️: La tolérance de hauteur de toutes les tailles est de ± 0,2mm.
ℹ️: La tolérance de hauteur de toutes les tailles est de ± 0,2mm.
Les billes porteuses xiros en polymère sont idéales pour le convoyage et le transport de produits sensibles. Elles permettent un mouvement fluide et offrent, selon la variante choisie, une capacité de charge élevée ou des propriétés particulières (antistatiques par exemple). Leur absence totale de lubrifiant permet d'éviter toute contamination de la marchandise transportée. Elles permettent un mouvement dans n'importe quelle direction horizontale et répondent donc parfaitement aux besoins de nombreux secteurs.
Les billes en inox utilisées jusqu'à présent dans nos billes porteuses sont remplacées par un insert glissant en matériau maison iglidur J3B. La bille porteuse en inox ne se déplace donc plus sur des billes d'appui comme dans les versions précédentes, mais sur l'insert glissant.
Mais pourquoi de l'iglidur J3B ? Notre matériau se distingue par une grande résistance à l'usure, un faible frottement, une bonne résistance aux produits chimiques et une faible absorption d'humidité.