<br>readychain® rack<br><h2>für eine einfache und schnelle Montage</h2>

Das Montage-Transportgestell für einbaufertige Energieführungen

Gute Gründe für das readychain® rack

  • Modulare Stützen und Streben für eine perfekte Passung
  • Teleskopierbar: Längenanpassung jederzeit möglich
  • Rastmechanismen zur nachträglichen Anbringung von Bauteilen
  • Kinderleichtes Bewegen und Transportieren dank spezieller Verfahreinheiten
  • Nachhaltiger Einsatz von Ressourcen: Wiederverwendung einzelner Komponenten
  • Prozesskosten um bis zu 50% über den Gesamtprozess gesenkt

readychain® rack light

  • Einsatz bei deutlich kleineren Anwendungen jetzt noch wirtschaftlicher
  • Adaptierbarkeit vom großen readychain rack möglich
  • Feinere Anpassung an Kundenanwendungen
  • Halbe Schenkellänge in der Light-Variante: 5 cm x 5 cm
readychain rack light

readychain® rack - Schnell einsatzbereit

readychain rack

Alles aus einer Hand

Flexibel

Flexible Komponenten

Nachhaltigkeit

Nachhaltig durch unbegrenzte Wiederverwendbarkeit

Plug & Play

Passgenaues Plug & Play

Transport

Leichter Transport

Anwendungsbeispiel

Interesse geweckt?

Experten-Support

motion - Magazin für Energiekettensysteme®

RC Magazin

Galerie: readychain® rack Beispiele

readychain Systeme
Zu vorkonfektionierten readychains
readycable konfektionierte Leitungen
Zu den Antriebsleitungen
Steckverbinder
Zu den Steckverbindern
Leitungen
Zur Meterware

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation