Change Language :
Ein von der Decke hängender KUKA-Roboter für die Konstruktion von Flugzeugbauteilen sollte auf den Achsen 1 bis 7 mit unterschiedlichen Leitungsführungen ausgestattet werden. Die Versorgung mit Energie und Daten sollte bei den komplexen Dreh-, Schwenk- und Hubbewegungen des Knickarmroboters zuverlässig gelöst werden. Kern der Lösung ist heute eine triflex R-Energiekette, die auf der Achse 2 bis 6 flexibel mit dem Roboterarm mitgeht. Eine robuste E4/4-Energiekette wird ermöglicht zudem die Hubbewegung auf 5 m Verfahrweg sowie eine Rotation des Systems bei 380°-Drehwinkel.
Hier geht es zu den eingesetzten Produkten
Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr