Change Language :
Modellrennsport Europameister Clark Wohlert besuchte igus® und stellte sein RC-Bike, die jabber von Lightscale, vor. Thomas Preissner war begeistert, denn in der jabber fährt gleich zweimal iglidur® mit: In der hartanodisierten Lauffläche der Federgabel ist eine iglidur® G-Buchse verbaut. Außerdem ist die Hinterradschwinge mit einer iglidur® J-Bundbuchse ausgestattet. Laut Clark Wohlert garantieren die iglidur®-Buchsen spielfreie und reibungsarme Bewegungen; für den Modellrennsport besonders wichtige Eigenschaften, denn die jabber fährt im Top Speed bis zu 110 km/h. Damit ist sie das derzeit schnellste Modellsport-Bike.
Hier geht es zu den eingesetzten Produkten
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr