Auf die Übergänge und Drehgelenke zwischen den einzelnen Waggons wirkt eine Vielzahl verschiedener Kräfte in alle Richtungen. Dazu zählen Zug- und Druckkräfte, Stöße und dauerhafte Vibrationen. Für solche Anwendungen sind robuste und zuverlässige Lagerstellen besonders wichtig. iglidur Gleitlager werden hier gerne wegen ihrer hohen Flächenpressung mit bis zu 150 MPa eingesetzt. Die zähen iglidur Werkstoffe halten selbst hohen Kantenlasten stand, ohne zu brechen. Die Vielzahl an iglidur Werkstoffen macht es möglich, für jeden Anwendungsfall das passende Gleitlager zu finden. Dazu gehören beispielsweise Werkstoffe für den Einsatz bei besonders hohen oder niedrigen Temperaturen, für dauerhafte Bewegungen oder mit hoher Medienbeständigkeit. Zudem werden PRT Rundtischlager bei den Fahrzeugen der leichten Schiene im Drehgelenk am Boden eingesetzt. Die Lebensdauer kann bei allen Produkten berechnet werden. Um zwischen zwei Waggons Leitungen sicher zu führen, werden e-ketten von igus eingesetzt. Diese führen nicht nur im Zug sondern auch außen Leitungen sicher trotz Torsion, Bewegung und Witterung.