Change Language :
Besonders wenig Bauraum beansprucht das drylin®-WKMEX-Mess-System. Der Sensorkopf ist in den nur36 mm hohen Schlitten integriert. Es stehen drei Sensorvariantenzur Verfügung, zwei sind kompatibel zu TTL LineDriver. Für die Führung der Signalleitung wird eine igus® e-kette® 045.10.028.0 empfohlen. Längenspezifische Artikelnummern siehe:
System E2 micro
System EasyChain®
Einbaufertiges System für externe Datenausgabe
Bei 4fach-Flankenauswertung (Einstellungsparameterder Anzeige oder Steuerung z. B. IW4) und +20 °CUmgebungstemperatur: Auflösung:±(0,025 + 0,02 · L) L = Messlänge in Meter;Wiederholgenauigkeit: ±0,025 mm
Bei 1fach-Flankenauswertung (Einstellungsparameterder Anzeige oder Steuerung z. B. IW1) und +20 °CUmgebungstemperatur: Auflösung:±(0,1 + 0,02 · L) L = Messlänge in Meter;Wiederholgenauigkeit: ±0,025 mm
Kleiner Sensor mit integrierter Auswerteelektronik
Ausgangssignale:Gegentakt dauerkurzschlussfest mit invertierten Signale (A. A/, B, B/, Z, Z/)
Sensorvariante
Versorgungsspannung
Ausgangspegel
max. Signalleitungslänge
00
10 - 30 V
10 - 30 V
30 m
01
10 - 30 V
5 V (TTL Line Driver)
50 m
11
5 V
5 V (TTL Line Driver)
10 m
Eigenschaften
Messprinzip
inkremental
Wiederholgenauigkeit
± 1 Inkrement
Polteilung
5 mm
Sensorgehäuse
Zinkdruckguss
Schutzart
IP67
Betriebstemperatur
-10 … +70° C
Max. Luftfeuchtigkeit
95 %, nicht kondensierend
Max. Verfahrgeschwindigkeit
4,0 m/s
Versorgung VDC
5 VDC oder 10… 30 VDC
Stromaufnahme
5 VDC: max. 200 mA
10.. 30 VDC: max. 150mA
Auswerteelektronik intern
Auswerteelektronik intern
Ausgangspegel
5 V-TTL Line Driver oder 10.. 30 V_HTL
Ausgangsspuren
A, A‘,B, B‘, Z, Z‘
Max. Leitungslänge
Max. Leitungslänge 5V/5V-TTL = 10m
10-30V/10-30V = 30m
10-30V/5V-TTL = 50m
Max. erlaubter Abstand zum Magnetband
2,0 mm
Anschlussart
offene Kabelenden
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr