Nutzen Sie ein anderes Gerät, um selbst Fahrprofile zu programmieren. Es wird eine Bildschirmbreite von 770 Pixeln benötigt.
In der Simulation ist diese Seite nicht verfügbar.
In der Simulation ist diese Seite nicht verfügbar.
In der Simulation ist diese Seite nicht verfügbar.
In der Simulation ist diese Seite nicht verfügbar.
In der Simulation ist diese Seite nicht verfügbar.
In der Simulation ist diese Seite nicht verfügbar.
# | Modus | Ziel (mm) | Beschleunigung (mm/s²) | Geschwindigkeit (mm/s) | Verzögerung (mm/s²) | Pause (ms) | Folgesatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 |
In dieser Simulation sind nur acht Zeilen programmierbar. Zur besseren Darstellung ist die Beschleunigung und Verzögerung auf 1000 mm/s² limitiert. Die Geschwindigkeit ist auf 500mm/s limitiert.