Change Language :
Jedes igubal Lager ist verschleißoptimiert. Jedoch gibt es speziell für verschiedene Anwendungen passende Werkstoffe. Die Werkstoffe unterscheiden sich neben ihrer Lebensdauer und dem Preisniveau u.a. durch Temperatur- und Lastbereiche sowie der Einsetzbarkeit in Verbindung mit speziellen Wellenmaterialien.
Schmiermittel- und wartungsfrei
Bis zu 80% leichter als Edelstahllösungen
Bis zu 40% günstiger als Edelstahllösungen
1) obere langzeitige Anwendungstemperatur
2) max. empfohlene Flächenpressung bei +20 °C
3) beste Paarung für p = 1 MPa, v = 0,3 m/s, rotierend
Sie sind mit unseren Produkten vertraut und möchten sich die Auswahl im Onlineshop ansehen oder direkt bestellen?
In nur drei Schritten können Sie mit den Parametern Ihrer Anwendung passende Produktempfehlungen inklusive Lebensdauer ermitteln.
Sie benötigen weiterführende Informationen zu einem speziellen Produkt oder wünschen eine persönliche Beratung?
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr