Serie E4.42AG - Kette, beidseitig zu öffnen vollstegig
1. Gerader Lauf durch Innen-/Außenlaschenprinzip
2. Geräuscharmer Lauf durch eingebaute Bremse an den Radienanschlägen
3. Sehr hohe Steifigkeit, hohe Belastbarkeit bei Querkräften durch Hintergriff
4. Um 15% höhere Zugfestigkeit (im Vergleich zur besten alten
E4-Serie), bessere freitragende Länge durch verbessertes Anschlagsystem und senkrechte Radienanschläge
5. Neuer Öffnungssteg zur schnelleren Montage/- Demontage lieferbar 385.X.Q
6. Variantenreiches Innenaufteilungsprogramm -
Neue Innenaufteilung für eine schnellere Leitungsverlegung lieferbar T423(A)
7. Version NC "ohne Vorspannung" durch einfaches Drehen der Außenlasche ohne Nacharbeit möglich
8. Stege bei e-kette® beidseitig herausnehmbar
9. Deckel bei E-Rohr schwenkbar und herausnehmbar
10. Breite Kunststoffstege – kabelfreundlich
A=Mitnehmer, B=Festpunkt
Teilung: 67 mm pro Glied
Glieder pro m: 15
Verfahrweg: S
Kettenlänge = S/2 + K
K = Zugschlag für Biegeradius bei der e-ketten Längenberechnung in mm
Hinweis: Kettenlänge für die Kettenglieder wird aufgerundet, da es keine halben Glieder gibt.