Serie R770 - Rohr, geschlossen
1. Stege bei e-kette® beidseitig herausnehmbar
2. Variantenreiche Innenaufteilung
3. Geschlossene und offene Bereiche kombinierbar
4. Anschlag mit "Bremse" zur Geräuschreduzierung
5. Optimierte Gleitflächen
6. Breite Kunststoffstege - kabelfreundlich
7. Deckel bei E-Rohr schwenkbar
und herausnehmbar
8. KMA-Anschlusselemente mit
"Rundum" Befestigungsmöglichkeit
9. Anschlusselemente starr oder pendelnd lieferbar
10. Option - integrierte C-Profil-Zugentlastung mit Chainfix-Clips oder Kettenkämmen
E4/00-NC = e-kette auch ohne Vorspannung erhältlich
Lieferbare Innenbreiten Bi: 50 bis 300 mm
Lieferbare Biegeradien R: 125 bis 300 mm
Teilung: 56 mm / Glied = 18 Glieder / m
A=Mitnehmer, B=Festpunkt
Teilung: 56 mm
Glieder pro m: 18
Verfahrweg: S
Kettenlänge = S/2 + K
K = Zugschlag für Biegeradius bei der e-ketten Längenberechnung in mm
Hinweis: Kettenlänge für die Kettenglieder wird aufgerundet, da es keine halben Glieder gibt.