Change Language :
Die iglidur® Werkstoffe für hohe Lasten kombinieren hohe Verschleißfestigkeit mit der Fähigkeit, hohen (statischen) Lasten, Stößen und Kantenlasten standzuhalten. Im Rahmen dieser Eigenschaften haben sie alle jeweils ihre eigenen besonderen Stärken. Mit hohen Lasten ist eine radiale Flächenpressungen ab ca. 30 bis weit über 100 MPa gemeint (entspricht 1.000 kg auf einer Buchse von 10 x 10 mm).
igus Produkte aus iglidur Werkstoffen im Online-Shop
1) obere langzeitige Anwendungstemperatur
2) max. empfohlene Flächenpressung bei +20 °C
3) beste Paarung für p = 1 MPa, v = 0,3 m/s, rotierend
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr