Change Language :
Do without additional lubricants and use individually customised plain bearings. Predictable service life and high resilience increase reliability
Keine Schmierung
Keine zusätzliche Schmierung dank Festschmierstoffen in den Gleitlagern
Schmutzresistent
Funktionieren problemlos bei Schmutz und die Lagerstelle bleibt sauber
Für hohe Lasten
Für den Einsatz bei Kanten- und Schwerlast geeignet
Vibrationsdämpfend
Die Beschaffenheit der Werkstoffe wirkt schwingungsdämpfend in der Lagerstelle
Korrosionsfrei
Bedenkenlos im Kontakt mit Feuchtigkeit und Wasser einsetzbar
UV- und witterungsbeständig
Zuverlässig im Einsatz bei UV-Strahlen, Hitze und Kälte
iglidur® SG03
iglidur® G
iglidur® Z
iglidur® Q3E
For applications with particularly high loads, we offer a range of fibre composite bearings. They combine the excellent sliding properties of our iglidur plain bearings with a high-strength outer shell.
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr