Werkstoffe hohe Temperatur Banner

Was können die iglidur® Werkstoffe für hohe Temperaturen?

  • Bis 150 MPa statisch
  • Für Temperaturen von –100 °C bis +250 °C im Dauerbetrieb
  • Universelle Chemikalienbeständigkeit
  • Erfüllt die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz der Bundesluftfahrtbehörde der USA (FAA) für Flugzeuginnenausstattungen
  • Hohe Druckfestigkeit
iglidur® X Produkte und Tabelle mit Eigenschaften
  • Lebensdauer bis zu sechs Mal höher als bei iglidur® X
  • Dauergebrauchstemperaturen bis +250 °C
  • Bis zu 50 % höherer Press-Sitz als iglidur® X
  • Hohe Druckfestigkeit
iglidur® X6 Produkte und Tabelle mit Eigenschaften
  • Verschleißfest & schlagzäh auch bei hohen Lasten und Temperaturen
  • Sehr verschleißfest speziell bei hohen Belastungen
  • Hohe thermische Beständigkeit
  • Für extreme Belastungen
iglidur® Z Produkte und Tabelle mit Eigenschaften
  • Extreme Verschleißfestigkeit bei weichen Wellen und bei hohen Temperaturen bis +200 °C
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Elastizität
iglidur® V400 Produkte und Tabelle mit Eigenschaften
  • bis +180 °C dauerhaft
  • Hohe Medienbeständigkeit
  • Korrosionsfrei
  • Für den Nassbereich
iglidur® HSD350 Werkstoff und Eigenschaften
  • Für den Einsatz unter Wasser bei hohen Temperaturen
  • Für schnelle und dauernde Bewegungen
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
iglidur® UW500 Produkte und Tabelle mit Eigenschaften

Consulting

I look forward to answering your questions

Stefan Hemmersbach
Stefan Hemmersbach

Product Manager iglidur® bearings

+49 (0) 2203 9649 145Write e-mail

Shipping and consultation