My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
INT(ES)

Plate strips

La gran selección de materiales en barra de igus® permite solucionar los problemas de desgaste de forma rápida y económica. Los productos de esta gama se caracterizan por tener una larga vida útil y poder suministrarse individualmente con la forma deseada. Además, están hechos de plásticos técnicos iglidur® que no requieren lubricación adicional ni mantenimiento. Al estar diseñados especialmente para aplicaciones móviles, presentan unos coeficientes de fricción reducidos y son muy resistentes al desgaste, lo que incrementa considerablemente la vida útil de su aplicación. Los materiales en barra iglidur® están disponibles en diferentes longitudes como barras sólidas, barras huecas o planchas. En caso de necesitar geometrías especiales, también puede mecanizar los materiales bajo petición. Asimismo, la extensa gama de materiales iglidur® ofrece materiales con propiedades específicas para todo tipo de aplicaciones, permitiendo seleccionar el producto en función de su uso en concreto. Entre otros, encontrará materiales en barra iglidur® que soportan temperaturas de hasta 250 ºC o con certificados para el contacto con alimentos y agua potable.

Categoría
Filtro
Requerimientos
Dimension
Requerimientos
Material

Número de productos: 11

iglidur® A350, plate strips

  • For use with temperatures up to +180°C
  • Comply with FDA requirements
  • For medium to high loads
  • Equally good for both rotating and pivoting applications
  •  Complies with the fire prevention requirements of the Federal Aviation Administration of the USA (FAA) for aircraft interiors
  • Choose the standard length of 1,000mm or have a length cut to size from 100-900mm
a petición
2 artículos, de los cuales están listo(s) para enviar:
1 en 24 horas
Ir a la página de producto
Conforme a RoHS
Conforme a 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® RW370 plate strips

  • Complies with the fire protection standard DIN EN 45545  HL3, R22/R23
  • Flame retardant
  • High wear resistance
  • Low coefficient of friction
  • Choose the standard length of 1,000mm or have a length cut to size from 100mm
a petición
2 artículos, de los cuales están listo(s) para enviar:
1 en 24 horas
1 en 12 semanas
Ir a la página de producto
Conforme a RoHS
Conforme a 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® HSD350, plate strips

  • Sterilisable
  • For continuous use up to +180°C
  • High media resistance
  • Corrosion-free
  • For wet environments
  • Choose the standard length of 1,000mm or have a length cut to size from 100mm
a petición
1 artículos, de los cuales están listo(s) para enviar:
1 en 24 horas
Ir a la página de producto
Conforme a RoHS
Conforme a 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® J4, plate strip

  • Low-cost material for large volume production
  • For a low coefficient of friction
  • Good media resistance
  • Low moisture absorption
  • Choose the standard length of 1,000mm or have a length cut to size from 100mm
a petición
3 artículos, de los cuales están listo(s) para enviar:
3 en 24 horas
Ir a la página de producto
Conforme a RoHS
Conforme a 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® X, plate strips

  • Continuous operating temperatures from -100 to +250°C
  • Extremely high chemical resistance
  • Complies with the fire prevention requirements of the Federal Aviation Administration of the USA (FAA) for aircraft interiors
  • High compressive strength
  • Choose the standard length of 1,000mm or have a length cut to size from 100mm
a petición
3 artículos, de los cuales están listo(s) para enviar:
2 en 24 horas
1 en 12 semanas
Ir a la página de producto
Conforme a RoHS
Conforme a 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® E7, plate strips

  • Low coefficient of friction
  • Self-lubricating due to incorporated solid lubricants
  • Corrosion-resistant
  • Choose the standard length of 1,000 mm or have a length cut to size from 100- 900 mm

Currently the part is not available. We will be happy to advise you on an alternative solution.

 
a petición
1 artículos, de los cuales están listo(s) para enviar:
1 en 24 horas
Ir a la página de producto
Conforme a RoHS
Conforme a 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® C500, plate strips

  • High chemical and temperature resistance
  • Resistant to water vapour
  • Good coefficient of friction and wear
  • Choose the standard length of 1,000mm or have a length cut to size from 100mm
a petición
1 artículos, de los cuales están listo(s) para enviar:
1 en 24 horas
Ir a la página de producto
Conforme a RoHS
Conforme a 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® J350, plate strip

  • Excellent coefficient of friction against steel
  • Continuous operating temperature of up to +180°C
  • For medium to high loads
  • Particularly well suited to rotational movement
  • Complies with the fire prevention requirements of the Federal Aviation Administration of the USA (FAA) for aircraft interiors
  • Choose the standard length of 1,000mm or have a length cut to size from 100mm
a petición
2 artículos, de los cuales están listo(s) para enviar:
1 en 24 horas
Ir a la página de producto
Conforme a RoHS
Conforme a 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® W300, plate strips

  • For especially long service life
  • Low coefficient of friction
  • Extremely wear-resistant
  • Resistant to dirt
  • Resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impacts
  • Resistant to dirt and dust
Choose the standard length of 1,000 mm or have a length cut to size from 100- 900 mm
a petición
2 artículos, de los cuales están listo(s) para enviar:
1 en 24 horas
Ir a la página de producto
Conforme a RoHS
Conforme a 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® A500, plate strips

  • Compliant with EU regulation 10/2011 EC, FDA-compliant
  • Temperature-resistant from -100°C to +250°C
  • High chemical resistance
  • Good wear resistance under water
  • Resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impacts
  • Choose the standard length of 1,000 mm or have a length cut to size from 100- 900 mm
a petición
5 artículos, de los cuales están listo(s) para enviar:
4 en 24 horas
Ir a la página de producto
Conforme a RoHS
Conforme a 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® JB, planchas para mecanizado

  • Bajo desgaste
  • Bajo coeficiente de fricción
  • Baja absorción de humedad
  • Resistentes a entornos duros
a petición
1 artículos, de los cuales están listo(s) para enviar:
1 en 24 horas
Ir a la página de producto
Conforme a RoHS
Conforme a 2011/65/EU (RoHS 2)

Consultas

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.