Estas guías lineales pueden equiparse con husillos trapezoidales o helicoidales, independientemente del modelo. Los módulos lineales con correa dentada están diseñados para carreras largas y velocidades muy altas en aplicaciones con una alta precisión de reproducibilidad y ciclos cortos. Diseñadas para altas velocidades y largos recorridos,
las guías lineales con transmisión directa de energía mediante cremallera ofrecen la ventaja adicional de permitir el movimiento autónomo y sin holgura de varios carros en un mismo sistema.
Sin lubricantes gracias a los cojinetes y las tuercas de polímero
23 materiales de eje
38 pasos para los husillos trapezoidales y 4 pasos para los husillos helicoidales
Carcasa de acero inoxidable, aluminio, zinc o polímero
5Husillo mecanizado según el dibujo técnico o sin mecanizar
6Accesorios disponibles
Soporte con rodamiento de bolas
2Guía lineal con cojinetes plásticos libre de lubricantes
3Varias longitudes de carro
Correa dentada de poliuretano (PU) o neopreno
5Aluminio anodizado duro
Transmisión directa de la fuerza a través de una cremallera dentada
2Rigidez gracias a los tubos de aluminio drylin AWMR
Libre de lubricación y mantenimiento gracias a los elementos de deslizamiento drylin R
4Masa dinámica baja (0,9 kg) que permite un funcionamiento rápido
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h