Prueba: índice de desgaste lineal
Carga del cojinete: entre 10 N y 200 N
Velocidad de deslizamiento: de 0,1m/s a 0,3 m/s
Rango de temperatura: 5 bancos de pruebas hasta 150 °C
Diámetros de eje disponibles: 10 mm
Longitud de carrera: 5 mm
Prueba: Prueba de desgaste giratorio
Carga del cojinete: entre 100 N y 1000 N
Velocidad de deslizamiento: de 100 a 1300 rpm (la velocidad depende del diámetro del eje)
Diámetros de eje disponibles: 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 mm
Rango de temperatura: 2 bancos de pruebas hasta 150 °C
Prueba: coeficiente giratorio de fricción
Carga del cojinete: entre 10 N y 1000 N
Velocidad de deslizamiento: de 100 a 1300 rpm (la velocidad depende del diámetro del eje)
Diámetros de eje disponibles: 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 mm
Rangos de temperatura: RT
Prueba: índice de desgaste del eje
Carga del cojinete: entre 25 N y 300 N
Velocidad de deslizamiento: 0,01 m/s (con un diámetro del eje de 10 mm)
Ángulo oscilante: 60°
Diámetros de eje disponibles: 10 mm
Rangos de temperatura: RT