My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
INT(ES)
Mejore la tecnología y reduzca los costes
Industria 4.0 en
el sector de las grúas

Prolongue la vida útil de los productos de forma eficiente con soluciones inteligentes de monitorización del estado

Las grúas de las instalaciones portuarias deben tener un rendimiento excelente para enfrentarse a cargas pesadas, largos periodos de uso y una gran variedad de condiciones meteorológicas. Algunas de ellas son las grúas de carga de contenedores (STS), grúas de manipulación a granel, grúas RTG y RMG, grúas Goliath, spreaders y grúas apiladoras.

En situaciones de gran presión para cumplir las garantías de seguridad y los plazos establecidos, los conceptos inteligentes en forma de mantenimiento predictivo son los más efectivos. Tanto si se trata de un nuevo proyecto para la Industria 4.0 como de un rediseño orientado a la eficiencia, las soluciones de smart plastics están disponibles como kits modulares universales y pueden adaptarse individualmente a cualquier sistema. 
Ver los sistemas inteligentes de monitorización del estado

Ventajas de nuestras soluciones smart plastics:


▲ Mejora tecnológica
  • Incremento de la vida útil máxima
  • Integración simple en los conceptos de Industria 4.0 / IIoT
  • Permiten el control remoto seguro y el funcionamiento automático
 
▼ Reducción de costes
  • Menores costes de mantenimiento gracias a los avisos con antelación
  • Eliminan los tiempos de inactividad no planificados y las costosas pérdidas de producción
  • Diseño compacto: baja altura de instalación y sin enrollador de cables

smart plastics en grúas

Diferentes aplicaciones posibles en los puertos...

... siempre a punto con la solución adecuada: smart plastics de igus

Grúas STS

Grúas pórtico para carga de contenedores (STS)

Las cadenas portacables con ruedas integrados reducen la fricción en el movimiento y, con ello, el desgaste. En la nueva generación de cadenas portacables con ruedas de igus, el uso de cojinetes de fricción de tribopolímero libres de mantenimiento aumenta aún más la vida útil de la cadena. La nueva P4HD también puede equiparse con sensores de monitorización inteligentes. El sensor está integrado en una parte lateral de la cadena, y no afecta a la anchura interior útil. Nuestros sistemas de cadenas portacables pueden instalarse en todo tipo de grúas STS, independientemente de que sean grúas de doble carro, de pluma o de cuello de cisne.
RTG

Grúas pórtico (RTG/RMG)

Durante mucho tiempo, igus ha impulsado el cambio de los sistemas de suministro de energía en las grúas RTG. Actualmente, la cadena portacables es un sistema para el guiado de cables consolidado para el movimiento de los carros en numerosas grúas de este tipo en todo el mundo. Los fabricantes suelen optar por la cadena portacables de alta resistencia 4040(R) HD, ya sea en versión deslizante o con ruedas. Los cables chainflex con revestimiento exterior de TPE también han demostrado su durabilidad en este exigente entorno. Y si quiere ir un paso más allá, puede utilizar el nuevo sistema i.Sense CF.D para la monitorización constantemente de las características del cable. 
ASC

Grúas apiladoras automáticas (ASC)

Dado que el operador de grúa ya no controla la grúa directamente desde la cabina sino de forma remota y la automatización de las grúas le ha hecho responsable de varias grúas simultáneamente, las grúas apiladoras cada vez más modernas requieren no solo un sistema fiable de guiado de cables, sino también la posibilidad de enviar información sobre su estado actual desde cualquier lugar y en cualquier momento. El nuevo panel de control i.Cee, que puede integrarse con internet en línea o con la red local in situ, ofrece una respuesta óptima. De este modo, los datos de funcionamiento están disponibles a través de una pantalla local, una solución en la nube o un panel de control IoT, a través de la interfaz REST-API o directamente a través de texto o correo electrónico.

La monitorización del estado de las grúas de forma fácil... con los smart plastics i.Sense

Evitar los tiempos de inactividad no planificados de forma eficiente y, con ello, las grandes pérdidas de producción...

Monitorización de condiciones | i.Sense

La monitorización del estado es la forma más fácil y rápida de combinar muchos productos igus para crear un producto «inteligente» que se monitoriza a sí mismo. La instalación de sensores permite medir determinados parámetros (por ejemplo, temperaturas, fuerzas, ondas sonoras/vibraciones) con un valor umbral predefinido y enviar una alerta o, al menos, información si se supera dicho umbral. La información obtenida permite adoptar las medidas adecuadas, como tareas de mantenimiento o la desconexión del sistema. Esta monitorización del estado igus la ofrece bajo el término i.Sense (que significa «siento»)

Mantenimiento predictivo | i.Cee

Las soluciones de mantenimiento predictivo utilizan sensores y programas informáticos para crear un sistema que permite un cálculo dinámico de la vida útil, a partir del cual se pueden establecer las fechas óptimas de mantenimiento. El mantenimiento predictivo es, por tanto, el siguiente paso lógico en el camino hacia un sistema global de Industria 4.0 inteligente, siempre con el objetivo de conseguir la máxima seguridad para el equipo y el usuario y la mayor vida útil posible. Este mantenimiento predictivo igus lo ofrece bajo el término i.Cee (que deriva de «predigo»).

¿Cómo funciona el mantenimiento predictivo de igus?

La integración inteligente de los distintos componentes es esencial para proporcionar una base sólida a los conceptos de mantenimiento predictivo. Este mantenimiento predictivo igus lo ofrece con el término i.Cee.
 El elemento central de este concepto es el software i.Cee. En combinación con los sensores de una cadena portacables, un cojinete o un sistema de guiado lineal, este software convierte los productos estándar en productos inteligentes. Esta adición le permite determinar la vida útil máxima de su producto igus® y el sistema i.Cee también le indica el momento perfecto para el mantenimiento. Los algoritmos adaptan la vida útil y el tiempo de mantenimiento al uso. Con el software de igus, algunos sensores y el nuevo módulo i.Cee plus II, los productos estándar disponibles en el mercado se transforman de inmediato en cadenas portacables o cojinetes inteligentes.

Usted decide la forma de transmisión y el acceso a los datos

Transferencia de datos dentro de la red local de su empresa (i.Cee:local) o a través de la nube segura (i.Cee:cloud)

i.Cee:local

i.Cee:local Sus datos nunca salen de la red de su empresa, ya que el software i.Cee solo se comunica dentro de las redes que especifique. El alcance de la información que se intercambia va desde una sola cadena portacables en una máquina determinada hasta todo un conjunto de máquinas y una interfaz de salida dedicada.  

i.Cee:cloud

i.Cee:cloud La solución basada en la web ofrece a los sensores dos opciones: o bien transmiten sus datos directamente a la nube, donde se puede acceder a ellos mediante un panel de navegación en una zona segura, o bien los datos pasan primero por i.Cee:net, un concentrador de datos. El i.Cee.net se encuentra en sus instalaciones, por lo que puede detener o modificar el intercambio de datos a la nube en cualquier momento.

Cadenas para grúas

smart plastics en grúas

Portal CAD 3D para smart plastics

Diseñe cadenas portacables en el portal CAD en 3D

Configure rápidamente los sistemas de cadenas portacables inteligentes. Modelos CAD para todos los componentes inteligentes.

Los sistemas inteligentes de cadena portacables igus® ya se utilizan en cientos de miles de aplicaciones en todo el mundo, donde funcionan de forma fiable, ya sea en máquinas expendedoras de bebidas, máquinas CNC o acerías. Permiten implementar recorridos autosoportados y grandes distancias para los sectores más variados. 
Portal CAD 3D



Industria 4.0: smart plastics implementados con éxito

banner
Cargas pesadas, largos periodos de uso y una gran variedad de condiciones meteorológicas: las grúas de las instalaciones portuarias deben tener un rendimiento excelente. Y a menudo utilizan nuestras cadenas portacables y cables flexibles, los cuales han demostrado su eficacia durante años en más de 10.000 puertos gracias a sus materiales libres de mantenimiento y resistentes a la corrosión y a su larga vida útil. Entre estas grúas se encuentran, por ejemplo, grúas de carga de contenedores (STS), grúas de manipulación a granel, grúas RTG y RMG, grúas Goliath, spreaders y grúas apiladoras. Cuando el tiempo es esencial y la seguridad debe estar garantizada, las cadenas portacables son una alternativa fiable, de bajo mantenimiento y poco ruidosa a los carriles electrificados, los sistemas festoon y los enrolladores motorizados.

Probados para aplicaciones del mundo real en el laboratorio más grande del sector

Eche un vistazo al laboratorio de pruebas para cables chainflex® y cadenas portacables e-chain®, donde los productos se realizan 10.000 millones de ciclos anualmente.
En los ensayos con cadenas portacables de largo recorrido sometidas a condiciones reales se utilizan sensores.

Folleto de los smart plastics

Resumen de la gama completa de productos para la Industria 4.0


Contenido:
  • Monitorización de las condiciones (i.Sense)
  • Productos para la monitorización de condiciones
  • Ejemplos de aplicaciones con monitorización de condiciones
  • Mantenimiento predictivo (i.Cee)
  • Ejemplos de aplicaciones para el mantenimiento predictivo
  • ¿Cómo funciona el flujo de datos en el caso del mantenimiento predictivo?
Descargar folleto

Preguntas frecuentes (FAQs) sobre los smart plastics

Preguntas frecuentes

¿Qué son los smart plastics de igus®? ¿Qué es la Industria 4.0? En el blog de igus encontrará respuestas a las preguntas más frecuentes de nuestros clientes:



Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.