Aleación termoplástica robusta y resistente
Coeficientes de fricción muy reducidos en funcionamiento en seco
Larga duración
Amortiguador de vibraciones
Gran resistencia incluso con movimientos angulares extremadamente frecuentes
Excelente resistencia al desgaste
Funcionamiento en seco libre de mantenimiento
Excelente resistencia a sustancias químicas
Apropiado para movimientos rotatorios, oscilantes y lineales
Apropiado también para ejes blandos
Poco peso
Rendimiento óptimo con las bolas de iglidur® W300
Alta resistencia mecánica
Resistente a choques y golpes
Resistente al desgaste
Resistente a sustancias químicas
Dimensionalmente estable
Resiste temperaturas de hasta +200ºC
igubal® | Temperatura de servicio | |
---|---|---|
Standard | versión-HT | |
mínima | -30 °C | -40 °C |
máx. a largo plazo | +80 °C | +200 °C |
máx. a corto plazo | +120 °C | +240 °C |
Tamaño de la rosca | Paso [mm] |
---|---|
M 2 | 0,40 |
M 3 | 0,50 |
M 4 | 0,70 |
M 5 | 0,80 |
M 6 | 1,00 |
M 8 | 1,25 |
M 10 | 1,50 |
M 10 F | 1,25 |
M 12 | 1,75 |
M 12 F | 1,25 |
M 14 | 2,00 |
M 16 | 2,00 |
M 16 F | 1,50 |
M 18 | 1,50 |
M 20 | 1,50 |
M 20 | 2,50 |
M 22 | 1,50 |
M 24 | 2,00 |
M 27 | 2,00 |
M 30 | 2,00 |
Medio | Resistencia | |
---|---|---|
Standard | versión-HT | |
Alcohol | + a 0 | + |
Hidrocarburos | + | + |
Grasas, aceites, sin aditivos | + | + |
Combustible | + | + |
Ácidos diluidos | 0 a - | + a 0 |
Ácidos fuertes | - | + a - |
Lejías diluidas | + | + |
Lejías fuertes | 0 | + |
Diámetro nominal [mm] | ||
---|---|---|
pasa | no pasa | |
0 a 3 | x,01 | x,05 |
> 3 a 6 | x,02 | x,07 |
> 6 a 10 | x,02 | x,08 |
> 10 a 18 | x,03 | x,10 |
> 18 a 30 | x,04 | x,12 |
> 30 a 50 | x,05 | x,15 |