¿Qué tienen en común los cojinetes de fricción iglidur, los rodamientos de bolas xiros, los cojinetes articulados igubal y las coronas giratorias iglidur PRT?
En comparación con sus homólogos en metal, son hasta un 80% más ligeros, amortiguan las vibraciones, no requieren mantenimiento y se autolubrican. Todas estas características no solo ahorran tiempo y costes, sino que también protegen el medio ambiente.
Un estudio de la Universidad RWTH Aachen ha sido el primero en demostrar el potencial de ahorro de los cojinetes sin lubricación externa en términos de costes de lubricación, personal y mantenimiento.
Descubra nuestra gama de productos y benefíciese de las especificaciones únicas de nuestros cojinetes.
Nuestros materiales iglidur son un ejemplo significativo de los avances logrados en la ciencia de los materiales y la tribología. Al integrar lubricantes sólidos directamente en el material, ofrecen una solución excelente para aplicaciones que requieren una lubricación fiable sin mantenimiento periódico.
Las partículas microscópicas garantizan una lubricación constante durante toda la vida útil del material. De este modo, se reducen considerablemente los costes de mantenimiento y se maximiza la eficiencia operativa. Además, la posibilidad de calcular la vida útil permite planificar y prever con precisión los intervalos de mantenimiento, un factor clave en el ámbito industrial.
Las pruebas prácticas realizadas en nuestro laboratorio de 4.000 m² confirman la durabilidad de estos materiales y son una muestra más de su fiabilidad y rendimiento en entornos exigentes.
Ahorro de costes con 200 piezas | ||
---|---|---|
Bola esférica | igubal JEM | |
Coste de 200 unidades | 1.350 € | 300 € |
Vida útil estimada | 1 año | 4 años |
Costes de lubricación (anuales) | 45 € | 0 € |
Tiempo necesario para la lubricación (anual): 3 min por cojinete x 24 veces al año x 200 cojinetes | 240 h | 0 h |
Coste por hora de un trabajador (30 €/h) x lubricación (240 h) | 7.200 € | 0 € |
Coste total anual | 8.595 € | 75 € |
Ahorro anual | 8.520 € |
Un estudio independiente ha cuantificado por primera vez los beneficios tanto ecológicos como económicos de los cojinetes plásticos autolubricados de igus. Lo ha llevado a cabo Werkzeugbau Akademie, una empresa de investigación que trabaja en el campus de la Universidad RWTH Aachen como parte de uno de los mayores laboratorios de investigación de Europa en el campo de la tecnología de producción, junto con el Instituto Fraunhofer, entre otros.
Como parte de la investigación, se realizaron entrevistas a expertos de nueve empresas pertenecientes a los sectores de tecnología de automatización, maquinaria de construcción, agricultura, alimentación, packaging y embotellado. Entre los participantes se encuentran CNH Industrial, Heineken y Krones AG.