Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Une technique d'entraînement et des
systèmes d'entraînement intelligents signés igus®

La technologie d'entraînement drylin® offre des axes linéaires sans graisse entraînés par des vis trapézoïdales, des vis hélicoïdales ou des courroies crantées. Des unités légères tout en polymère aux solutions en inox massif, igus propose à l'utilisateur des solutions adaptées à son application. Quel que soit le système, la course peut être choisie individuellement et l'entraînement peut être assuré en option par une molette ou un moteur. Le spécialiste des plastiques en mouvement igus optimise au maximum l'automatisation linéaire avec ses systèmes d'entraînement. Les systèmes d'entraînement sont constitués de composants sans entretien et sont proposés à des prix intéressants.
Ils se distinguent par une longue durée de vie, une grande précision et une grande fiabilité. Vous êtes à la recherche d'un système d'entraînement linéaire pour des vitesses élevées, d'un axe z pour des portiques ou, de manière plus générale, d'une alternative sans graisse et efficace à votre système d'entraînement ? Pour y répondre, nous vous proposons une vaste gamme de solutions d'entraînement spéciales. De plus, la technologie d'entraînement drylin® est résistante à la saleté, légère, silencieuse et adaptée à presque toutes les applications et à presque tous les secteurs d'activité, partout dans le monde.
Tables linéaires à vis igus

Tables linéaires à vis

  • Modules linéaires à entraînement à vis de ø 6 à 50 mm
  • Vis trapézoïdales auto-bloquantes
  • Pour réglages manuels et électriques
► Boutique en ligne
Plus d'informations
Axes linéaires à courroie crantée

Axes linéaires à courroie crantée

  • Axes linéaires à courroie crantée pour un positionnement rapide
  • Pour courses de 3 000 mm maximum
  • Aussi disponible en version légère et tête bêche
► Boutique en ligne
Plus d'informations
Axe linéaire à crémaillère igus

Axes linéaires à crémaillère

  • Modules linéaires à entraînement à crémaillère
  • Parfaits comme axe z dans les structures à portique
  • Livraison prête à l'emploi, avec moteur et carte de pilotage
► Boutique en ligne
Plus d'informations
Tables croisées igus

Tables croisées pour tâches de positionnement

  • Tables linéaires prêtes à l'emploi avec déplacement en deux sens
  • Pour un périmètre de travail de 500 mm x 500 mm maximum
  • Vaste gamme d'accessoires pour fonctionnement manuel et électrique
► Boutique en ligne
Plus d'informations

Outils de configuration en ligne pour la technologie d'entraînement drylin® E

Un système d'entraînement confectionné en quelques étapes seulement

Avec le configurateur en ligne dédié à la technologie d'entraînement, il vous suffit de saisir vos besoins pour obtenir un système y répondant. Le configurateur vous permet aussi de vous renseigner sur des moteurs ou autres accessoires comme les cartes de pilotage ou d'en commander.
 

  • Configuration rapide et simple
  • Accessoires en option
  • Nomenclature détaillée
  • Livraison rapide
Configurer maintenant un système de technique d'entraînement
Configurateurs pour la technologie d'entraînement

Configuration simple, en ligne, d'une table linéaire à vis SHT

Votre table linéaire à vis SHT sur mesure configurée en quelques étapes seulement avec le configurateur SHT Vous pouvez aussi configurer le système d'entraînement adapté à votre application. Un modèle 3D de la table linéaire est généré automatiquement.
 
  • Exportation de la table linéaire dans de nombreux formats 2D et 3D différents
  • Plan coté 2D de l'assemblage au format PDF
  • Nomenclature complète téléchargeable au format PDF
  • etc.
Configurer une table linéaire SHT

Le choix constant du guidage linéaire le plus économique qui fonctionne bien.
Avec la technologie d'entraînement drylin®.

Fini l'over-engineering. La meilleure technique d'entraînement n'est pas forcément la plus chère.



 

▲ Améliorer la technicité

La technique d'entraînement drylin® est sans entretien

La technologie d'entraînement drylin® fait appel à des paliers lisses en polymères hautes performances. Vous n'avez donc pas besoin de la moindre goutte de lubrifiant. Qui dit absence de lubrifiant dit aussi absence d'entretien. Et donc des économies considérables.
Plus d'informations sur la technique d'entraînement sans entretien
La technique d'entraînement drylin® est sans entretien
Technologie d'entrainement drylin® insensible à la corrosion

La technologie d'entraînement drylin® est silencieuse

La technologie d'entraînement drylin® repose sur le principe du palier lisse à la place des systèmes à billes. D'où une nette réduction du niveau sonore et des vibrations. Pour l'utilisateur, l'application est jusqu'à 4 fois moins bruyante. 
Plus d'informations sur la technique d'entraînement silencieuse

▼ Baisser les coûts

Jusqu'à 30% d'économies par rapport à des solutions comparables

La technologie d'entraînement drylin® ne se distingue pas seulement de ses homologues métalliques par des avantages techniques tels que l'absence de lubrifiant et d'entretien, elle est aussi jusqu'à 30 % moins chère. La série drylin® ECO est particulièrement économique.
Technologie d'entraînement igus économique
Technologie d'entraînement durable igus

Durabilité

Notre technologie d'entraînement n'a pas besoin de la moindre goutte d'huile lubrifiante. Un avantage pour le client dont bénéficie aussi l'environnement. De plus, nos matériaux optimisés en termes tribologiques génèrent moins d'usure et ont donc besoin de moins d'énergie.
Plus d'informations

∎ Preuve

Axe linéaire à vis sans graissage

La technique d'entraînement drylin permet de contrôler la qualité de cordons de soudure. Le système fait appel à une unité linéaire standard drylin SHT pour le mouvement d'un poinçon de flexion. Il est ainsi possible d'effectuer des essais de flexion avec une force maximale de 5.000 N. L'entreprise Munsch Kunststoff-Schweißtechnik GmbH mise sur une solution complète avec entraînement électrique assuré par un motoréducteur.
Plus d'informations
Dispositif pour essais de flexion doté de technique d'entraînement igus

Les actualités de la technologie d'entraînement igus®




Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH