La technique d'entraînement drylin offre une vaste gamme de produits qui vont des axes linéaires légers en polymère à des solutions massives en inox; tous fonctionnent sans apport extérieur de graisse. Le mouvement des axes linéaires est assuré par l'intermédiaire de vis, de courroies crantées ou de crémaillères. igus propose aux clients des solutions adaptées aux cas de figure les plus spécifiques. Quel que soit le système, la longueur de la course peut être choisie individuellement et l'entraînement des unités linéaires peut être assuré par l'intermédiaire d'équipement disponible en option, sous forme de molettes ou de moteurs de différents types. Les tables de positionnement entraînées par des vis sont préconisées pour les applications soumises à des forces de cisaillement axiales élevées et exigeant toutefois une très grande précision.
Ces modules linéaires peuvent être équipés de vis trapézoïdales ou de vis hélicoïdales quel que soit le modèle. Les axes linéaires à entraînement à courroie crantée sont conçus pour les courses longues et les très grandes vitesses dans les applications ayant une grande précision de reproductibilité et des temps de passage courts.
Conçues pour les vitesses élevées et les courses longues, les unités linéaires à transmission directe de la force par l'intermédiaire de crémaillères offrent l'avantage supplémentaire de permettre le déplacement sans jeu et autonome de plusieurs chariots sur un même système.
Sans graisse grâce aux paliers et aux écrous en polymères
23 matériaux d´arbres
38 pas pour les vis trapézoïdales, 4 pas pour les vis hélicoïdales
Boîtier en inox, en aluminium, en zinc ou en polymères
5Usinage de la vis selon plan ou sortie brute non usinée
6Accessoires disponibles
Renvoi avec roulement à billes
2Guidage linéaire sans graisse grâce aux paliers lisses polymères
3Plusieurs longueurs de chariots
Courroie crantée en polyuréthane (PU) ou en néoprène
5Aluminium anodisé dur
Transmission directe de la force par crémaillère
2Rigidité grâce à des arbres creux en aluminium drylin AWMR
Sans graisse et sans entretien grâce à des films lisses drylin R
4Faible masse dynamique (0,9 kg) permettant un déplacement rapide
Vous trouverez ici des modules linéaires économiques pour les tâches de positionnement et de déplacement.
Précieux conseils pour le montage des produits de technique d'entraînement drylin.